har-flexicon 3,50 MTV-20 TB50 BK SL
Artigo nº.: 14 12 201 4005 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-flexicon 3,50 MTV-20 TB50 BK SL
Artigo nº.: 14 12 201 4005 000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Esse produto está disponível mediante solicitação.
Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elemento | Cabeçalho |
Especificação | Vertical |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Tipo de conexão | PCB ao cabo |
Número de Pólos | 20 |
Codificação | Por favor solicite pinos de codificação separadamente. |
Fixação do PCB | Com flange com rosca |
Fileiras de contatos | 1 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 3,5 mm |
Corrente Nominal | 11 A |
Tensão Nominal | 150 V |
Tensão nominal de impulso | 2,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 15 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +110 °C |
Força de inserção | ≤ 60 N |
Força de retirada | ≥ 30 N |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Poliftalamida (PPA) | |
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Sn sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | CE |
UKCA |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
GTIN | 5713140206557 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo