har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
Artigo nº.: 14 11 031 3002 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
Artigo nº.: 14 11 031 3002 000
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elemento | Cabeçalho |
Especificação | Horizontal |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) |
---|---|
Tipo de conexão | PCB ao cabo |
Número de Pólos | 3 |
Conteúdo da embalagem | 600 peças em rolo |
Fileiras de contatos | 1 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm |
Corrente Nominal | 6 A |
Tensão Nominal | 160 V |
Tensão nominal de impulso | 2,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Distância de folga | 1,5 mm |
Distância de escoamento | 1,6 mm |
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Força de inserção | ≤ 15 N |
Força de retirada | ≥ 3 N |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Resistência à vibração | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Aço para molas | |
Superfície (contatos) | Sn sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1.700 g |
País de origem | Vietnã |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140112469 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo