har-flexicon 2,54 FPV-10 BK
Artigo nº.: 14 31 101 3101 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-flexicon 2,54 FPV-10 BK
Artigo nº.: 14 31 101 3101 000
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elemento | Conector |
Especificação | Vertical |
Características | Reconexão: 10 vezes (somente com a mesma seção transversal ou maior) |
Método de terminação | Terminal mola para apertar |
---|---|
Tipo de conexão | PCB ao cabo |
Número de Pólos | 10 |
Detalhes | Uma seção transversal do condutor (rígido/flexível) de até 0,75 mm² é possível com tensão nominal de 32 V com III/2. |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 0,5 mm² Rígido |
---|---|
0,2 ... 0,5 mm² Fio flexível | |
0,25 ... 0,34 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica | |
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 20 |
Fileiras de contatos | 1 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm |
Corrente Nominal | 6 A |
Tensão Nominal | 160 V |
Tensão nominal de impulso | 2,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Distância de folga | 1,5 mm |
Distância de escoamento | 1,6 mm |
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Comprimento de decapagem | 6 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Força de inserção | ≤ 50 N |
Força de retirada | ≥ 10 N |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Resistência à vibração | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Aço para molas | |
Superfície (contatos) | Sn Lado de conexão |
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
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
Peso líquido | 2,96 g |
País de origem | Vietnã |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140115521 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo