Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) | 27460201 PCB connector (board connector) |
Peso líquido | 10 g | 0,9 g |
GTIN | 5713140117761 | 5713140117785 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | China | China |
Tamanho de embalagem | 1 | 1 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Propriedades do material | ||
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Características técnicas | ||
Resistência de isolamento | 109 Ω | 109 Ω |
Distância de escoamento | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
Força de inserção | ≤ 14,4 N | ≤ 16 N |
Força de retirada | ≥ 2,7 N|≤ 12,6 N | ≥ 3 N|≤ 14 N |
Nível de desempenho | 1 | 1 |
Fileiras de contatos | 2 | 2 |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Ciclos de conexão | ≥ 500 | ≥ 500 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Teste a tensão Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
Distância de folga | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Altura de empilhamento | 6,25 mm | 6,25 mm |
Resistência de contato | 25 mΩ | 25 mΩ |
Versão | ||
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha|Mezanino | Placa-mãe para placa-filha|Mezanino |
Número de Pólos | 18 | 20 |
Conteúdo da embalagem | Amostra | Amostra |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) |
Identificação | ||
Identificação | Signal | Signal |
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector fêmea | Conector fêmea |
Descrição do contato | Reto | Reto |
Série | har-flex@ | har-flex@ |