Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) | 27460201 PCB connector (board connector) |
GTIN | 5713140203914 | 5713140203853 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | China | China |
Tamanho de embalagem | 1 | 1 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Propriedades do material | ||
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
Cor (inserto) | Preto | Preto |
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Características técnicas | ||
Resistência de isolamento | 1010 Ω | 1010 Ω |
Tensão Nominal | 180 V | 180 V |
Coplanaridade de contatos | 0,1 mm | 0,1 mm |
Distância de escoamento | ≥1,74 mm PCB|≥1,89 mm Conector | ≥1,74 mm PCB|≥1,89 mm Conector |
Nível de desempenho | 1 | 1 |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Grau de poluição | 2 | 2 |
Ciclos de conexão | ≥ 500 | ≥ 500 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Teste a tensão Ur.m.s. | 1,39 kV | 1,39 kV |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV | 1,5 kV |
Corrente Nominal | 18 A | 18 A |
Distância de folga | ≥1,74 mm | ≥1,74 mm |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Altura de empilhamento | 3,25 mm | 3,25 mm |
Resistência de contato | ≤ 25 mΩ | ≤ 25 mΩ |
Versão | ||
Detalhes | Conforme a IEC 61984, é um conector não encapsulado. A proteção contra o choque elétrico deve ser assegurada pelo tipo de instalação pelo usuário. | Conforme a IEC 61984, é um conector não encapsulado. A proteção contra o choque elétrico deve ser assegurada pelo tipo de instalação pelo usuário. |
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha|Mezanino | Placa-mãe para placa-filha|Mezanino |
Número de Pólos | 12 | 12 |
Conteúdo da embalagem | 280 peças em rolo | Amostra |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) |
Identificação | ||
Identificação | Power | Power |
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector macho | Conector macho |
Descrição do contato | Reto | Reto |
Série | har-flex@ | har-flex@ |