har-flex HD-Card Edge 40p PL1 SAMPLE
Artigo nº.: 15 03 040 2001 333
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 SAMPLE
Artigo nº.: 15 03 040 2001 333
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flex® |
Identificação | HD-Card Edge |
Elemento | Conector |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) |
---|---|
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
Número de Pólos | 40 |
Conteúdo da embalagem | Amostra |
Fileiras de contatos | 2 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 0,8 mm |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 0,8 mm |
Taxa de dados | 25 Gbit/s |
Distância de folga | ≥0,2 mm Placa-base |
≥0,53 mm Conector | |
≥0,1 mm Placa-filha | |
Distância de escoamento | ≥0,2 mm Placa-base |
≥0,53 mm Conector | |
≥0,1 mm Placa-filha | |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Força de inserção | ≤ 25 N |
Força de retirada | ≥ 8 N |
Nível de desempenho | 1 |
Ciclos de conexão | ≥ 200 |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Coplanaridade de contatos | ≤ 0,1 mm |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
GTIN | 5713140205413 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo