grip frame Han 6B hinged frame
Artigo nº.: 09 00 006 5605
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
grip frame Han 6B hinged frame
Artigo nº.: 09 00 006 5605
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Moldura para segurar |
Descrição do acessório | Com adaptador parafusado e parafuso para usar em conjunto com 09 00 000 5602 |
Tamanho | 06 B |
---|
Material (acessórios) | Metal |
---|---|
Superfície (acessórios) | Zincado |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 120 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140193406 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo