female connector S60, 11pole
Artigo nº.: 17 66 011 2802
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
female connector S60, 11pole
Artigo nº.: 17 66 011 2802
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-drive® |
Elemento | Conector fêmea |
Especificação | para distância de circuito impresso de 60 mm |
Método de terminação | Terminação de soldagem por onda |
---|---|
Tipo de conexão | Mezanino |
Número de Pólos | 11 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 6,3 mm |
---|---|
Espaçador de contato (lado da conexão) | 6,3 mm |
Corrente Nominal | 19 A |
Corrente Nominal | Corrente nominal medida a 75 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes |
Grau de poluição | 2 |
Distância de folga | 5 mm |
Distância de escoamento | 5,5 mm |
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 2 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Nível de desempenho | 2 |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 2,21 kV |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Não |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 30 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140276536 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo