clamp short f.Gigabit and Shielded modul
Artigo nº.: 09 14 000 9983
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
clamp short f.Gigabit and Shielded modul
Artigo nº.: 09 14 000 9983
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Grampo para cabos |
Temperatura Ambiente | -40 ... +85 °C |
---|---|
Diâmetro do cabo | 6 ... 10 mm |
Material (acessórios) | Zinco fundido |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 6,6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140018952 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo