cable clamp metal hood 9-37P dia. 9-12mm
Artigo nº.: 61 03 000 0143
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
cable clamp metal hood 9-37P dia. 9-12mm
Artigo nº.: 61 03 000 0143
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Grampo para cabos |
Descrição do acessório | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diâmetro do cabo | 9 ... 12 mm |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,8 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140157255 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo