Zwiebelring + 2 Druckringe f. Pg29
Artigo nº.: 09 00 000 5031
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Zwiebelring + 2 Druckringe f. Pg29
Artigo nº.: 09 00 000 5031
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Vedação |
Descrição do acessório | Múltiplos |
+ 2 placas de pressão |
Tamanho | Pg 29 |
---|---|
Faixa de aperto | 17 ... 28 mm |
Material (vedação) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
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
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 12 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140001329 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Anterior
Próximo