Yellock Monoblock 30 female
Artigo nº.: 11 05 325 3101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Yellock Monoblock 30 female
Artigo nº.: 11 05 325 3101
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han-Yellock® |
Elemento | Monobloco |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | Han-Yellock® 30 |
Número de Pólos | 25 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
ATENÇÃO! Não é possível usar 2 monoblocos 30 em linha Han-Yellock® 60! |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 500 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 22,64 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140109797 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo