Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 7,0m
Artigo nº.: 08 91 904 1070 A0
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 7,0m
Artigo nº.: 08 91 904 1070 A0
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Elemento | Cabo de carregamento |
---|---|
Especificação | Cabo reto |
CCS (Combined Charging System) | |
Modo de carregamento | Mode 4 |
Conector 1 | Tipo 2 |
Fêmea (lado do veículo) | |
Conector 2 | Não montado |
Desencapado | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Características | Monitoramento de temperatura com 2x Pt 1000 |
Faixa de temperatura: -40 °C ... 180 °C (coeficiente de temperatura de acordo com DIN EN 60751) | |
Corrente de medição recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerância conforme DIN EN 60751) | |
Estabilidade a longo prazo (máx. variação R0): dentro da faixa de temperatura não se espera variação (>20 anos) | |
Temperatura de desligamento: 90 °C, equivalente a um valor de Pt 1000 de 1347,07 Ω |
Comprimento do cabo | 7 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estrutura central | 3x 16 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Método de terminação | Terminação crimpada |
não separável | |
Número de Pólos | 5 |
Número de contatos de sinal | 2 |
Número de contatos de potência | 3 |
Configuração do contato | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Detalhes | Também disponível com logotipo específico do cliente, sob solicitação. |
Anterior
Próximo