VERSCHRAUBUNG SKV 11
Artigo nº.: 09 00 000 5165
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
VERSCHRAUBUNG SKV 11
Artigo nº.: 09 00 000 5165
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Com alívio de tensão |
Tamanho | 19 |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | Pg 11 |
Largura entre cantos | 33 mm |
Material (prensa-cabo) | Termoplástico |
---|---|
Cor (prensa-cabo) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 7 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140002012 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Próximo