USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Artigo nº.: 09 45 145 5902
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Artigo nº.: 09 45 145 5902
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | USB |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Tipo C | |
Macho | |
IP20 | |
Conector 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Tipo C | |
Macho | |
IP20 | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Características | suporta fornecimento de potência por USB (USB-PD) |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 24 |
Blindagem | Blindado |
Anterior
Próximo