USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
Artigo nº.: 09 45 145 2933
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
Artigo nº.: 09 45 145 2933
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-port |
Elemento | Serviço de interface |
Especificação | USB 3.0 |
Conector 1 | IP20 USB 3.0 |
Tipo A | |
Conector 2 | IP20 USB 3.0 |
Tipo A |
Comprimento do cabo | 2 m |
---|---|
Estrutura central | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Tipo de conexão | Conector tipo A - conector tipo A |
Fixação | Aparafusável nas placas de cobertura |
Anterior
Próximo