USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
Artigo nº.: 09 45 545 1921
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
Artigo nº.: 09 45 545 1921
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | USB |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | IP20 USB 2.0 |
Tipo A Conector | |
Conector 2 | HIFF USB 2.0 |
Tipo A Fêmea | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Blindagem | Blindado |
Corrente Nominal | 1,5 A |
---|---|
Tensão Nominal | 30 V DC |
Taxa de dados | 480 Mbit/s |
Resistência de isolamento | > 1,6 x 106 Ω |
Resistência de contato | ≤ 30 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diâmetro do cabo | 4,9 mm |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (contato-contato) |
0,5 kV (contato-terra) | |
Impedância | 90 Ω ±15 % |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 75 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140263192 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo