UICIT_WMRF 8/8_DUMMY KIT
Artigo nº.: 09 58 016 1033
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UICIT_WMRF 8/8_DUMMY KIT
Artigo nº.: 09 58 016 1033
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | UIC IT |
Elemento | Jogos de conectores |
Especificação | Kit dummy |
Gênero | Fêmea |
---|
Resistência de isolamento | >107 Ω |
---|---|
Torque de aperto | 5 Nm Parafusos de fixação M6 |
Limitação de temperatura | -40 ... +90 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 10.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 2004 (pure orange) |
Material (vedação) | Silicone |
Material (trava) | Aço inox |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Especificações | Inspirado pela UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,657 kg |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.115,00 |
Anterior
Próximo