UICIT_WMRF 8/16
Artigo nº.: 09 58 001 0313
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UICIT_WMRF 8/16
Artigo nº.: 09 58 001 0313
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | UIC IT |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Com tampa metálica |
Número de Pólos | 24 |
---|---|
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Limitação de temperatura | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 1003 (signal yellow) |
Material (vedação) | Silicone |
Material (trava) | Aço inox |
RoHS | conformidade |
Status ELV | conformidade |
China RoHS | e |
Substâncias REACH SVHC | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Especificações | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,627 kg |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140492158 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo