UICIT_PL 8_M32
Artigo nº.: 19 58 001 1450
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UICIT_PL 8_M32
Artigo nº.: 19 58 001 1450
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | UIC IT |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Número de Pólos | 8 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M32 |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Limitação de temperatura | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (carcaça/base) | RAL 6005 (moos green) |
Material (vedação) | Silicone |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Especificações | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 140 g |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo