UIC558-HTE-18PIN-PG21
Artigo nº.: 09 58 001 1441
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC558-HTE-18PIN-PG21
Artigo nº.: 09 58 001 1441
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | UIC 558 |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Número de Pólos | 18 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x Pg 21 |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Limitação de temperatura | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (carcaça/base) | Preto |
Material (vedação) | Silicone |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Especificações | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 114 g |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140183926 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo