UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
Artigo nº.: 09 58 000 6605
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
Artigo nº.: 09 58 000 6605
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | UIC 558 |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 1 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 18 |
Corrente Nominal | ≤ 10 A |
Resistência de contato | ≤ 4 mΩ |
Comprimento de decapagem | 7,5 mm |
Ciclos de conexão | ≥ 10.000 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Niquelado |
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
Especificações | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
Peso líquido | 2,2 g |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140188709 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo