UIC558-22PIN-MI-CRT
Artigo nº.: 09 58 022 3001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC558-22PIN-MI-CRT
Artigo nº.: 09 58 022 3001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | UIC 558 |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 22 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 1 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 18 ... AWG 17 |
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 60 V |
Resistência de isolamento | >107 Ω |
Limitação de temperatura | -50 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 10.000 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Especificações | UIC 550 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 35 g |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140187009 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Próximo