UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
Artigo nº.: 09 58 006 0023
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
Artigo nº.: 09 58 006 0023
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | Power70 |
Elemento | Jogos de conectores |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 6 |
Número de contatos de sinal | 3 |
Número de contatos de potência | 3 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 4 mm² Sinal |
---|---|
1,5 ... 10 mm² Power | |
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 12 Sinal |
AWG 16 ... AWG 8 Power | |
Corrente nominal (sinal) | 16 A |
Tensão nominal (sinal) | 500 V |
Corrente Nominal (potência) | 70 A |
Tensão Nominal (potência) | 1.000 V |
Torque de aperto | 5 Nm Parafusos de fixação M6 |
Limitação de temperatura | -50 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada |
IP64 condição desconectada |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 3020 (vermelho tráfego) |
Material (vedação) | Silicone |
Material (trava) | Aço inox |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Especificações | Inspirado pela UIC 50558 |
---|---|
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,65 kg |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140328716 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Circular connector (set) |
Anterior
Próximo