UIC-POWER70-BACKSHELL
Artigo nº.: 09 58 001 9912
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC-POWER70-BACKSHELL
Artigo nº.: 09 58 001 9912
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | Power70 |
Tipo de carcaça/base | Concha traseira |
Limitação de temperatura | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 3020 (vermelho tráfego) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Especificações | Inspirado pela UIC 50558 |
---|---|
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 112,1 g |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140328747 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo