UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
Artigo nº.: 33 50 860 0B81 050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
Artigo nº.: 33 50 860 0B81 050
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Mostrar detalhes |
---|
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | UIC 558 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 13 |
Estrutura central | 3x 4x 1,0 mm2 |
Número de Pólos | 13 |
Limitação de temperatura | -40 ... +90 °C |
---|---|
Diâmetro do cabo | 13,2 mm ± 0,3 mm |
Raio de curvatura mínima | 5x Diâmetro do cabo (dobra singular) |
12x Diâmetro do cabo (dobra repetida) |
Material (cabo) | Elastômero |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Especificações | EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
---|---|
IEC 61034-2 Densidade de fumaça | |
EN 50305 Toxicidade | |
EN 50267-2-1 Isenção de halógenos | |
EN 60684-2 Isenção de halógenos | |
EN 50267-2-2 Corrosividade | |
EN 50264-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | |
EN 50264-3-2 Propriedades do material de revestimento (nível de perigo M) | |
EN 50264-3-2 Resistência ao ozônio | |
DIN 51900 Baixa carga de incêndio | |
EN 60811-404 Resistência ao óleo | |
EN 60811-404 Resistência ao ácido | |
EN 60811-404 Resistência a alcalinos | |
UIC 50558 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Polônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140351332 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Anterior
Próximo