UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Artigo nº.: 09 58 018 1001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Artigo nº.: 09 58 018 1001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identificação | UIC 558 |
Elemento | Jogos de conectores |
Especificação | Com prensa-cabo |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 18 |
Entrada de cabo | 1x Integrado |
Detalhes | Contatos de crimpagem inclusos separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 1 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 18 ... AWG 17 |
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 60 V |
Resistência de isolamento | >107 Ω |
Resistência de contato | ≤ 4 mΩ |
Comprimento de decapagem | 5 mm |
Limitação de temperatura | -50 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 10.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada |
Faixa de aperto | 16,9 ... 17,6 mm |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Niquelado |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (carcaça/base) | Preto |
RAL 3020 (vermelho tráfego) | |
Material (vedação) | Silicone |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Especificações | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 370 g |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140190207 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Circular connector (set) |
Anterior
Próximo