Terminal housing f. motor Han 10B lever,
Artigo nº.: 09 30 410 0983
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Terminal housing f. motor Han 10B lever,
Artigo nº.: 09 30 410 0983
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Drive® |
Tipo de carcaça/base | Base para aplicação com motor |
Descrição da carcaça/base | Com tampa termoplástica |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
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
12 | |
Distância entre os furos de fixação do conjunto | 80 mm |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Policarbonato (PC) |
Aço inox | |
Cor (travamento) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fio | |
Número ECHA SCIP | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
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
Peso líquido | 287,15 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140048577 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo