Spec. Cable Gland M50/30mm Ø21-35 SBC
Artigo nº.: 19 00 000 5034
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Spec. Cable Gland M50/30mm Ø21-35 SBC
Artigo nº.: 19 00 000 5034
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Torque de aperto | 30 Nm |
---|---|
Tamanho | 51 |
53 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Tamanho | M50 |
Faixa de aperto | 21 ... 35 mm |
Largura entre cantos | 54 mm |
56 mm |
Anterior
Próximo