Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø16-28 SBC
Artigo nº.: 19 00 000 5022
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø16-28 SBC
Artigo nº.: 19 00 000 5022
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Torque de aperto | 20 Nm |
---|---|
Tamanho | 44 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Tamanho | M32 |
Faixa de aperto | 16 ... 28 mm |
Largura entre cantos | 47 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
---|---|
Material (vedação) | EPDM |
Material (anel de aperto) | Poliamida (PA) |
Superfície (acessórios) | Niquelado |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 263 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140123601 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Próximo