Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC
Artigo nº.: 19 00 000 5013
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC
Artigo nº.: 19 00 000 5013
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Torque de aperto | 10 Nm |
---|---|
Tamanho | 29 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Tamanho | M25 |
Faixa de aperto | 9 ... 17 mm |
Largura entre cantos | 32 mm |
Anterior
Próximo