Sliding frame Han 16B, movable side
Artigo nº.: 09 14 016 1731
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Sliding frame Han 16B, movable side
Artigo nº.: 09 14 016 1731
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Moldura deslizante |
Descrição do acessório | com posição de teste |
para 4 módulos | |
Lado móvel | |
a ... d |
Tamanho | 16 B |
---|
Limitação de temperatura | -5 ... +55 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Tolerância de flutuação | + 3 mm |
Faixa de travamento | ± 4 mm |
Material | Policarbonato (PC) |
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
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 39,6 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194526 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo