Set Han3A DC LC duplex plug SM GOF
Artigo nº.: 09 57 508 0511 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Set Han3A DC LC duplex plug SM GOF
Artigo nº.: 09 57 508 0511 000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | LC duplex Híbrido |
Elemento | Conector do cabo |
Tipo de contato | Contato LC |
Descrição do contato | Modo simples |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Número de Pólos | 2 |
Configuração do contato | V+, GND, V- |
outros contatos | + 3x 300 V DC |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diâmetro do cabo | 6 ... 9 mm |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | Preto |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 b) / 6 b)-II: Chumbo como elemento de liga em alumínio, num teor ponderal não superior a 0,4 % / Chumbo como elemento de liga em alumínio para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,4 % |
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 156,6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140072763 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Próximo