Schirmbügel Han 24B
Artigo nº.: 09 00 000 5280
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Schirmbügel Han 24B
Artigo nº.: 09 00 000 5280
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han E® |
Han® EE | |
Han DD® | |
Han-Snap® | |
Tipo de acessório | Moldura de blindagem |
Descrição do acessório | para carcaças, construção alta |
para bases de embutir |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Conteúdo da embalagem | Moldura do terminal terra com parafusos M4 para fixação no inserto |
Material (acessórios) | Aço |
---|---|
Superfície (acessórios) | Zincado |
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
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 29,84 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140002456 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo