SKV 13,5 KABELVERSCHRAUBUNG
Artigo nº.: 09 00 000 5102
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
SKV 13,5 KABELVERSCHRAUBUNG
Artigo nº.: 09 00 000 5102
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Tamanho | 28 |
---|---|
Tamanho | Pg 13,5 |
Largura entre cantos | 31,5 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
---|---|
Cor (acessórios) | Cinza |
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
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 29,5 g |
País de origem | França |
Número de tarifa da alfândega europeia | 74199990 |
GTIN | 5713140001824 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Próximo