SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL2
Artigo nº.: 09 19 564 6822
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL2
Artigo nº.: 09 19 564 6822
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | SEK Mezanino |
Elemento | Conector fêmea |
Descrição do contato | Reto |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Terminação de soldagem por onda | |
Tipo de conexão | PCB ao PCB |
Placa-mãe para placa-filha | |
Número de Pólos | 64 |
Comprimento de terminal | 4,5 mm |
Fileiras de contatos | 2 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm |
Corrente Nominal | 1 A |
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 60 s) |
Força de inserção | ≤ 128 N |
Força de retirada | ≤ 128 N |
Nível de desempenho | 2 |
Ciclos de conexão | ≥ 250 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Sn sobre Ni Lado da terminação |
Au sobre Pd/Ni Lado de conexão | |
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
Especificações | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
Peso líquido | 18,67 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140212763 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo