SEK-19 SV HT MA LP STR29 16P PL3 VC/RE
Artigo nº.: 09 19 516 7324 740
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16P PL3 VC/RE
Artigo nº.: 09 19 516 7324 740
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | SEK Low-profile |
Elemento | Conector macho |
Descrição do contato | Reto |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Tipo de conexão | PCB ao cabo |
PCB ao PCB | |
Número de Pólos | 16 |
Comprimento de terminal | 2,9 mm |
Conteúdo da embalagem | Fita e rolo |
Fileiras de contatos | 2 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm |
Corrente Nominal | 1 A |
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 60 s) |
Força de inserção | ≤ 48 N |
Força de retirada | ≤ 48 N |
Nível de desempenho | 3 |
conforme IEC 60603-13 | |
Ciclos de conexão | ≥ 50 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de isolação | II (400 ≤ CTI < 600) |
Material (inserto) | Resina termoplástica (PCT) |
---|---|
Cor (inserto) | Bege |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 400 |
---|---|
Peso líquido | 3,77 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140211476 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo