Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Não disponível |
---|
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) | 27460201 PCB connector (board connector) |
Peso líquido | 5,72 g | 5,78 g |
GTIN | 5713140034075 | 5713140034389 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Romênia | Romênia |
Tamanho de embalagem | 50 | 50 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classificação ferroviária | F3/I3 | F3/I3 |
Especificações | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
Propriedades do material | ||
Material (inserto) | Resina termoplástica (PBC) | Resina termoplástica (PBC) |
Cor (inserto) | Cinza | Cinza |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Características técnicas | ||
Nível de desempenho | 2|conforme IEC 60603-13 | 3|conforme IEC 60603-13 |
Fileiras de contatos | 2 | 2 |
Ciclos de conexão | ≥ 250 | ≥ 50 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Teste a tensão Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Corrente Nominal | 1 A | 1 A |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Resistência de isolamento | 109 Ω | 109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Força de inserção | ≤ 100 N | ≤ 150 N |
Força de retirada | ≤ 100 N | ≤ 150 N |
Versão | ||
Tipo de conexão | PCB ao cabo|PCB ao PCB | PCB ao cabo|PCB ao PCB |
Número de Pólos | 50 | 50 |
Comprimento de terminal | 2,9 mm | 2,9 mm |
Método de terminação | Terminação de soldagem por onda | Terminação de soldagem por onda |
Links | ||
Vídeo de montagem | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 |
Identificação | ||
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector macho | Conector macho |
Descrição do contato | Reto | Reto |
Série | SEK Low-profile | SEK Low-profile |