SC-POF Crimp Connector
Artigo nº.: 20 10 001 5211
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
SC-POF Crimp Connector
Artigo nº.: 20 10 001 5211
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | SC |
Tipo de contato | Contato FO |
Descrição do contato | para 1 mm de fibra plástica Terminação crimpada |
Processo de fabricação | Contatos virados |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 4 |
---|---|
Peso líquido | 5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85367000 |
GTIN | 5713140133419 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo