SC Connector Single Mode for cable-ø 2mm
Artigo nº.: 20 10 125 5221
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
SC Connector Single Mode for cable-ø 2mm
Artigo nº.: 20 10 125 5221
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | SC |
Tipo de contato | Contato FO |
Descrição do contato | para fibra monomodo 9/125 μm |
Processo de fabricação | Contatos virados |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
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
Peso líquido | 6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85367000 |
GTIN | 5713140133617 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo