Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Não disponível |
---|
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso líquido | 1 g | |
GTIN | 5713140224384 | 5713140061538 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Taiwan | Taiwan |
Tamanho de embalagem | 1 | 130 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
Aprovações | DNV GL | DNV GL |
Propriedades do material | ||
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Versão | ||
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 8 | 8 |
Conteúdo da embalagem | Bandeja | Fita e rolo |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) |
Características técnicas | ||
Taxa de dados | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Ciclos de conexão | ≥ 750 | ≥ 750 |
Corrente Nominal | 1,5 A | 1,5 A |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Identificação | ||
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Fêmea | Fêmea |
Especificação | RJ45|Angular | RJ45|Angular |
Série | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |