RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
Artigo nº.: 09 45 545 1568
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
Artigo nº.: 09 45 545 1568
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Acoplador |
Especificação | RJ45 |
Tamanho | Versão keystone |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 8 |
Características de transmissão | Cat. 6 Classe E até 250 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
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
Aprovações | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 20 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140061415 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Anterior
Próximo