RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
Artigo nº.: 09 45 545 1561
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
Artigo nº.: 09 45 545 1561
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Fêmea |
Especificação | RJ45 |
Versão HIFF |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 8 |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,22 mm² rígido e flexível |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 24 |
Diâmetro externo do fio | 1,2 mm |
Corrente Nominal | 1,76 A |
Tensão Nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Diâmetro do cabo | 5 ... 9 mm |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | Branco |
Amarelo | |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-2 |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 28,4 g |
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140061378 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Próximo