RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
Artigo nº.: 09 45 851 0000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
Artigo nº.: 09 45 851 0000
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Tipo de acessório | Módulo de distribuição |
Tamanho | Versão keystone |
---|---|
Fixação | Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715 |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -20 ... +70 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Cinza |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Níquel |
PROFINET | Yes |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 3 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140064850 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Anterior
Próximo