R 15-EG-13,5
Artigo nº.: 09 15 000 0101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
R 15-EG-13,5
Artigo nº.: 09 15 000 0101
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | R 15 |
Tipo de carcaça/base | Base de montagem por parafuso |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Tipo de trava | Trava parafuso |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Material (vedação) | NBR |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 9,96 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140021594 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Anterior
Próximo