R 15-7+E-ISK-BU
Artigo nº.: 09 15 007 3121
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
R 15-7+E-ISK-BU
Artigo nº.: 09 15 007 3121
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | R 15 |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 7 |
Detalhes | para carcaças/bases metálicas |
Corrente Nominal | 10 A |
---|---|
Tensão Nominal | 250 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Tensão nominal conforme CSA | 600 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | HB |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 8,59 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140022713 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Próximo