PushPull V4, compact housing HIFF
Artigo nº.: 09 45 545 0041
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
PushPull V4, compact housing HIFF
Artigo nº.: 09 45 545 0041
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Compact |
Com travas de placa | |
Com vedação integrada |
Tipo de trava | PushPull |
---|---|
Detalhes | para todos os módulos compatíveis HIFF |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Resistência ao impacto | 25 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção |
5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
Material (vedação) | TPE-V |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 3,8 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140224032 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo