PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
Artigo nº.: 09 45 245 1920
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
Artigo nº.: 09 45 245 1920
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | USB |
Elemento | Passagem através do painel |
Especificação | USB 2.0 tipo A |
Descrição da carcaça/base | Compact |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
---|---|
Número de Pólos | 4 |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Resistência ao impacto | 25 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção |
5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 13 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140223592 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo