Pneumatic contact male 6,0 mm
Artigo nº.: 09 14 000 6174
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Pneumatic contact male 6,0 mm
Artigo nº.: 09 14 000 6174
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Tipo de contato | Contato Pneumático |
Descrição do contato | Sem desligamento Reto |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Limitação de temperatura | -40 ... +80 °C |
---|---|
Pressão de operação | ≤ 8 bar |
Diâmetro do tubo interno | 6 mm |
Material (contatos) | Delrin acetal |
---|---|
Material (vedação) | Buna-N |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 1,6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 39269097 |
GTIN | 5713140018327 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo