Pneum. contact metal ID 4 male
Artigo nº.: 09 14 000 6304
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Pneum. contact metal ID 4 male
Artigo nº.: 09 14 000 6304
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Tipo de contato | Contato Pneumático |
Descrição do contato | Sem desligamento Reto |
Características | Os contatos Han® Pneumatic sem desligamento são adequados para uso no vácuo. (Limite: 100 mbar = 100 hPa ≈ aprox 90% vácuo) |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
---|---|
Pressão de operação | ≤ 10 bar |
Diâmetro do tubo interno | 4 mm |
Material (contatos) | Metal |
---|---|
Material (vedação) | HNBR (NBR hidratado) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 8 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 39269097 |
GTIN | 5713140162778 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo